Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0014.110030 |
K0014.110040 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | F maximum (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.30 € | 1 | 4 jours | 30 | 37.2 | 13 | ||
48.68 € | 1 | 4 jours | 40 | 31.4 | 9.8 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corps de finition de surface | noir oxydé | Forme | A |
---|---|---|---|---|---|
B(mm) | 12 | D=diamètre(mm) | 20 | D1(mm) | 25 |
H=Hauteur(mm) | 75 | H1(mm) | 54 | H2(mm) | 30 |
H3(mm) | 9 | H4(mm) | 10 | Plage de serrage maximale H5(mm) | 12 |
Vis à tête cylindrique DIN 912 | M10x65 |
Configurer
Propriétés de base
R(mm)
Couple de serrage max.(Nm)
F maximum(kN)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles