Vérins à crochet, rectifiés, forme B (K0014)

Vérins à crochet, rectifiés, forme B (K0014)
· Collerette, tolérance rectifiée

· Utilisation flexible

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Pour le serrage des pièces et des composants souhaités

· Faible encombrement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0014.208020
K0014.208025
K0014.208030
K0014.212040
K0014.212050
K0014.212060
K0014.216040
K0014.216050
K0014.216060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
D=diamètre
(mm)
D1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
Plage de serrage maximale H5
(mm)
R
(mm)
Vis à tête cylindrique DIN 912 Couple de serrage max.
(Nm)
F maximum
(kN)

61.81 €

1 4 jours 101822583723271020M8x5037.213.6

62.43 €

1 4 jours 101822583723271025M8x5032.310.9

62.89 €

1 4 jours 101822583723271030M8x5029.49

62.41 €

1 4 jours 18253292663911121540M12x8058.817.5

66.45 €

1 4 jours 18253292683911121550M12x804914

67.87 €

1 4 jours 18253292683911121560M12x8045.111.6

84.59 €

1 4 jours 223236101753915151540M16x85166.637.9

95.58 €

1 4 jours 223236101753915151550M16x8514730.4

98.38 €

1 4 jours 223236101753915151560M16x85127.425.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface noir oxydé Forme B

Assistance technique