Vérins à crochet, rectifiés, forme C (K0014)

Vérins à crochet, rectifiés, forme C (K0014)
· Collerette, tolérance rectifiée

· Des versions et des tailles variées

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Pour le serrage des pièces et des composants souhaités

· Faible encombrement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0014.312140
K0014.312150
K0014.312160
K0014.316150
K0014.316160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
D=diamètre
(mm)
D1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L
(mm)
R
(mm)
Vis à tête cylindrique DIN 912 Couple de serrage max.
(Nm)
F maximum
(kN)

70.15 €

1 4 jours 182532926611103140M12x8058.822.6

80.22 €

1 4 jours 182532926811133850M12x804918.5

83.92 €

1 4 jours 182532926811134660M12x8045.115.2

99.25 €

1 4 jours 2232361017515163850M16x8514738

104.21 €

1 4 jours 2232361017515164660M16x85127.433

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface noir oxydé Forme C
D2(mm) M12 H2(mm) 39 Plage de serrage maximale H5(mm) 15

Assistance technique