Vérins à crochet avec collier (K0015)

Vérins à crochet avec collier (K0015)
· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Pour le serrage des pièces et des composants souhaités

· Pour le serrage des pièces et des composants souhaités

· Faible encombrement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0015.08020
K0015.08025
K0015.08030
K0015.08120
K0015.08125
K0015.08130
K0015.12040
K0015.12050
K0015.12060
K0015.12140
K0015.12150
K0015.12160
K0015.16040
K0015.16050
K0015.16060
K0015.16140
K0015.16150
K0015.16160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
D1=Filetage H (plage de serrage)
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
R
(mm)
SW
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)
F maximum
(kN)

63.34 €

1 4 jours 102522M835-4561427192022207.9

63.78 €

1 4 jours 102522M835-4561427192522207.3

64.88 €

1 4 jours 102522M835-4561427193022206.7

64.88 €

1 4 jours 102522M845-55161427192022207.9

65.46 €

1 4 jours 102522M845-55161427192522207.3

66.08 €

1 4 jours 102522M845-55161427193022206.7

76.23 €

1 4 jours 184032M1250-65102711103040364513.5

79.53 €

1 4 jours 184032M1250-65102911123050364512.6

81.64 €

1 4 jours 184032M1250-65102911123060364511.7

85.22 €

1 4 jours 184032M1265-80252711103040364513.5

89.73 €

1 4 jours 184032M1265-80252911123050364512.6

91.47 €

1 4 jours 184032M1265-80252911123060364511.7

92.81 €

1 4 jours 224036M1650-65103615153040366013.4

100.11 €

1 4 jours 224036M1650-65103615153050366012.4

105.70 €

1 4 jours 224036M1650-65103615153060366012

95.58 €

1 4 jours 224036M1665-80253615153040366013.4

102.90 €

1 4 jours 224036M1665-80253615153050366012.4

108.49 €

1 4 jours 224036M1665-80253615153060366012

Loading...

  1. 1

Assistance technique