Vérins à crochet avec collier et levier à came B (K0013)

Vérins à crochet avec collier et levier à came B (K0013)
· Idéal pour les bridages pour lesquels les pièces doivent être insérées par le haut

· Utilisation manuelle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0013.206
K0013.208
K0013.210
K0013.212
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Course S
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
SW
(mm)
F
(kN)

103.21 €

1 4 jours 1201.270.421.5M620M6x0.5566053109982030174

103.21 €

1 4 jours 1201.270.421.5M820M6x0.5566053109982030174

116.35 €

1 4 jours 3501.59633.3M1025M8x0.75727967121213102540198

135.77 €

1 4 jours 3501.59633.3M1232M8x0.75889682181818123050278

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone

Assistance technique