Vérins à crochet avec coussin souple (K0012)

Vérins à crochet avec coussin souple (K0012)
· Protection optimale contre la détérioration des surfaces fragiles des matériaux

· Utilisation flexible

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Pour le serrage des pièces et des composants souhaités

· Faible encombrement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0012.206
K0012.208
K0012.210
K0012.2106
K0012.2108
K0012.2110
K0012.2112
K0012.212
K0012.306
K0012.308
K0012.310
K0012.3106
K0012.3108
K0012.3110
K0012.3112
K0012.312
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du composant Forme B
(mm)
D=diamètre extérieur
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)
R2
(mm)
F maximum
(kN)

33.01 €

1 4 jours PolyacétalA11166.511104220610.5920304.8

43.80 €

1 4 jours PolyacétalA15208.515125225813.51225508.8

71.25 €

1 4 jours PolyacétalA172510.5181466321017.514326011.6

38.07 €

1 4 jours PolyacétalB11166.5-1041.520-10920304.8

46.21 €

1 4 jours PolyacétalB15208.5-1251.525-131225508.8

71.45 €

1 4 jours PolyacétalB172510.5-1465.532-1714326011.6

129.52 €

1 4 jours PolyacétalB203212.5-1782.540-2118408018.8

128.73 €

1 4 jours PolyacétalA203212.520178340122118408018.8

37.36 €

1 4 jours PolyuréthanneA11166.511104220610.5920304.8

45.15 €

1 4 jours PolyuréthanneA15208.515125225813.51225508.8

71.42 €

1 4 jours PolyuréthanneA172510.5181466321017.514326011.6

41.34 €

1 4 jours PolyuréthanneB11166.5-1041.520-10920304.8

49.82 €

1 4 jours PolyuréthanneB15208.5-1251.525-131225508.8

72.78 €

1 4 jours PolyuréthanneB172510.5-1465.532-1714326011.6

133.50 €

1 4 jours PolyuréthanneB203212.5-1782.540-2118408018.8

130.03 €

1 4 jours PolyuréthanneA203212.520178340122118408018.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone

Assistance technique