Bouchons à vis avec jauge, forme A (K1101)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1101.119014
K1101.1191415
K1101.1211615
K1101.122038
K1101.1261815
K1101.128012
K1101.1282015
K1101.1282215
K1101.134034
K1101.142100
K1101.151114
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre extérieur
(mm)
D1 D3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)

1.61 €

1 4 jours 19G1/447917

1.74 €

1 4 jours 19M14X1,547917

1.91 €

1 4 jours 21M16X1,547.51018

1.63 €

1 4 jours 22G3/847.51018

2.02 €

1 4 jours 26M18X1,547.51021

1.74 €

1 4 jours 28G1/247.51124

2.05 €

1 4 jours 28M20X1,5481024

2.08 €

1 4 jours 28M22X1,5481124

2.14 €

1 4 jours 34G3/4591130

2.58 €

1 4 jours 42G1510.51236

3.45 €

1 4 jours 51G1 1/451213.542

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Couleur principale Noir Forme A

Assistance technique