Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Corps de finition de surface | D1 | D1=Diamètre/Filetage | L (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.97 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | R1/2 | - | 10 | 10 | ||
0.37 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | R1/4 | R1/4 | 10 | 7 | ||
0.28 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | R1/8 | R1/8 | 8 | 5 | ||
1.91 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | R3/4 | - | 12 | 12 | ||
0.64 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | R3/8 | - | 10 | 8 | ||
0.20 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | M8x1 | - | 8 | 4 | ||
2.42 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | R1 | - | 12 | 17 | ||
0.21 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | M10X1 | - | 8 | 5 | ||
15.84 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | R1 1/2 | - | 20 | 24 | ||
7.44 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | R1 1/4 | - | 18 | 22 | ||
0.64 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | M18X1,5 | - | 10 | 8 | ||
0.33 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | M12X1,5 | - | 10 | 6 | ||
0.44 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | M14X1,5 | - | 10 | 7 | ||
0.59 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | M16X1,5 | - | 10 | 8 | ||
0.82 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | M20X1,5 | - | 10 | 10 | ||
1.01 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | M22X1,5 | - | 10 | 10 | ||
1.31 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | M24X1,5 | - | 12 | 12 | ||
1.98 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | M26X1,5 | - | 12 | 12 | ||
2.31 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | M30X1,5 | - | 12 | 17 | ||
5.22 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | M36X1,5 | - | 15 | 19 | ||
10.43 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | M42X1,5 | - | 18 | 22 | ||
18.93 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | M48X1,5 | - | 20 | 24 | ||
1.94 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | R1/2 | - | 10 | 10 | ||
0.92 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | R1/4 | R1/4 | 10 | 7 | ||
0.81 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | R1/8 | R1/8 | 8 | 5 | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | R3/4 | - | 12 | 12 | ||
1.29 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | R3/8 | - | 10 | 8 | ||
0.66 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | M8x1 | - | 8 | 4 | ||
4.29 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | R1 | - | 12 | 17 | ||
0.67 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | M10X1 | - | 8 | 5 | ||
0.92 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | M12X1,5 | - | 10 | 6 | ||
1.10 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | M14X1,5 | - | 10 | 7 | ||
1.46 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | M16X1,5 | - | 10 | 8 | ||
1.54 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | M18X1,5 | - | 10 | 8 | ||
1.70 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | M20X1,5 | - | 10 | 10 | ||
1.98 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | M22X1,5 | - | 10 | 10 | ||
2.66 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | M24X1,5 | - | 12 | 12 |
Loading...
Forme | A |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Corps de finition de surface
D1
D1=Diamètre/Filetage
L(mm)
SW(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles