Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0452.20014 |
K0452.201415 |
K0452.22038 |
K0452.27012 |
K0452.34034 |
K0452.42100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=diamètre extérieur (mm) | D1 | D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.97 € | 1 | 4 jours | 20 | G1/4 | 8 | 7 | 9 | 5 | 17 | ||
1.97 € | 1 | 4 jours | 20 | M14X1,5 | 8 | 7 | 9 | 5 | 17 | ||
2.53 € | 1 | 4 jours | 22 | G3/8 | 13 | 7.5 | 10 | 10 | 18 | ||
2.92 € | 1 | 4 jours | 27 | G1/2 | 13 | 8 | 11 | 9 | 24 | ||
3.89 € | 1 | 4 jours | 34 | G3/4 | 19.6 | 9 | 11 | 6.5 | 30 | ||
5.06 € | 1 | 4 jours | 42 | G1 | 19.6 | 10.5 | 12 | 14 | 35 |
Loading...
Matériau principal | Thermoplastique | Couleur principale | Noir |
---|
Configurer
Propriétés de base
D=diamètre extérieur(mm)
D1
D2(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles