Vis de purge avec clapet anti-retour (K0459)

Vis de purge avec clapet anti-retour (K0459)
· Résistant à des températures jusqu’à 100 °C

· Pression d’ouverture : 0,20 – 0,25 bar

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0459.30012
K0459.30014
K0459.30038
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Filetage

2.70 €

1 4 jours G1/2

2.32 €

1 4 jours G1/4

2.43 €

1 4 jours G3/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique D=diamètre extérieur(mm) 30 L(mm) 21
L1(mm) 10

Assistance technique