Connecteurs à visser, forme G (K1482)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1482.1221245X1000
K1482.1221245X5000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
P=longueur de câble
(mm)

36.42 €

1 4 jours 1000

46.22 €

1 4 jours 5000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal TPU Matériau du composant Bronze Forme G
B1(mm) 15.5 B2(mm) 15.5 D1(mm) 14.5
D2=Diamètre(mm) 14.5 D3(mm) 6 G1 M12X1
G2=Filetage M12X1 H1(mm) 28.35 H2(mm) 32.05
L1=longueur de filetage(mm) 38.25 L2=Longueur du boîtier(mm) 38.25 Nombre de conducteurs x section transversale du conducteur 5 x 0,34 mm²

Assistance technique