Capteurs d’état en acier inoxydable avec support, forme H, pour sauterelles horizontales (K1736)

Capteurs d’état en acier inoxydable avec support, forme H, pour sauterelles horizontales (K1736)
· Vérification de l'état d'actionnement de la sauterelle à levier

· Capteur

· Maîtrise des processus

· Fixation sur sauterelle à levier existante

· Réglable individuellement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1736.06111
K1736.08111
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille A1
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B4
(mm)
D
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L1
(mm)
M=Sauterelle de la broche

109.11 €

1 4 jours 3396.52839235.520.113.8M6x35

109.11 €

1 4 jours 44493145246.227.320.6M8x45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corps de finition de surface brillant Matériau du composant Acier inoxydable
Composant de finition de surface brillant Forme H Type-forme pour sauterelles horizontales
A(mm) 26 B3(mm) 8 B5(mm) 2
G=Filetage M5X0,5 G1 M8x1 L=Longueur(mm) 27
L2(mm) 39 P=longueur de câble(mm) 300 SW=largeur de clavette(mm) 7
pour sauterelle K0660

Assistance technique