Vis de butée en néoprène (K0690)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0690.08
K0690.081
K0690.10
K0690.101
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage
(mm)
D2
(mm)
H=Longueur
(mm)
H1
(mm)
S maximum
(mm)
F maximum
(N)

4.05 €

1 4 jours M8 x 461263173750

3.50 €

1 4 jours M8 x 261243173750

4.57 €

1 4 jours M10 x 611480193.51000

3.90 €

1 4 jours M10 x 361455193.51000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Néoprène D1(mm) 19

Assistance technique