Poignées de machines tournantes, aluminium, similaires à DIN 98, forme E (K0169)

Poignées de machines tournantes, aluminium, similaires à DIN 98, forme E (K0169)
· Poignée assortie aux volants DIN 950

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0169.0616055
K0169.0820067
K0169.1025083
K0169.1232105
K0169.1636117
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur de poignée
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
SW
(mm)

9.28 €

1 4 jours M654.5161014115.553

11.90 €

1 4 jours M86720131813664

13.42 €

1 4 jours M10832516211386.55

17.88 €

1 4 jours M12105.53220261610.586

21.93 €

1 4 jours M16117362229261198

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Matériau du composant Acier Forme E

Assistance technique