Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1468.104 |
K1468.205 |
K1468.2104 |
K1468.2205 |
K1468.2306 |
K1468.2408 |
K1468.306 |
K1468.408 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Longueur de poignée (mm) | Corde acier | Matériau du composant | Taille | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | Poids (kg) | RoHS | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.56 € | 1 | 4 jours | M4 | 40 | - | Acier | 1 | 14 | 9 | 6 | 5 | 8 | - | - | - | ||
2.84 € | 1 | 4 jours | M5 | 49,1 | - | Acier | 2 | 16 | 11 | 7,5 | 5,1 | 10 | - | - | - | ||
5.80 € | 1 | 4 jours | M4 | 40 | 1.4404 | Acier inoxydable | 1 | 14 | 9 | 6 | 5 | 8 | 0,0200 | true | true | ||
6.56 € | 1 | 4 jours | M5 | 49,1 | 1.4404 | Acier inoxydable | 2 | 16 | 11 | 7,5 | 5,1 | 10 | 0,0350 | true | true | ||
7.50 € | 1 | 4 jours | M6 | 61,4 | 1.4404 | Acier inoxydable | 3 | 20 | 14 | 9 | 6,4 | 12 | 0,0700 | true | true | ||
9.26 € | 1 | 4 jours | M8 | 82,5 | 1.4404 | Acier inoxydable | 4 | 25 | 18 | 12 | 12,5 | 15 | 0,1600 | true | true | ||
3.08 € | 1 | 4 jours | M6 | 61,4 | - | Acier | 3 | 20 | 14 | 9 | 6,4 | 12 | - | - | - | ||
3.81 € | 1 | 4 jours | M8 | 82,5 | - | Acier | 4 | 25 | 18 | 12 | 12,5 | 15 | - | - | - |
Loading...
Matériau principal | Thermoplastique | Forme | A | Type-forme | avec filetage extérieur |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | tournante | Désignation | Poignée Cylindrique | Type de filetage | filetage |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M
Longueur de poignée(mm)
Corde acier
Matériau du composant
Taille
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2(mm)
L=longueur de filetage(mm)
L2(mm)
SW(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles