Poignée conique, filetage moulé, forme C (K0172)

Poignée conique, filetage moulé, forme C (K0172)
· Poignées pour volants et manivelles

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Forme C : taraudage injectè

· Différentes dimensions de filetage

· polissage haute brillance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0172.106
K0172.108
K0172.1081
K0172.110
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur de poignée
(mm)
Taille D1=Diamètre extérieur
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

0.92 €

1 4 jours M6451176.21522614

0.92 €

1 4 jours M8451178.21322616

1.60 €

1 4 jours M8612238.51823824

2.12 €

1 4 jours M107132910.5213.54228

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermodurcissable Couleur principale finition polie noire Forme C

Assistance technique