Poignées coniques fixes (K1221)

Poignées coniques fixes (K1221)
· Poignées pour volants et manivelles

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Différentes dimensions de filetage

· polissage haute brillance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1221.120408
K1221.150507
K1221.180608
K1221.210610
K1221.210810
K1221.250810
K1221.261012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur de poignée
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)

1.98 €

1 4 jours M4401298

1.43 €

1 4 jours M55015117

1.51 €

1 4 jours M66418138

1.94 €

1 4 jours M672211510

1.82 €

1 4 jours M872211510

2.27 €

1 4 jours M890251710

3.06 €

1 4 jours M10100262012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermodurcissable Couleur principale finition polie noire Matériau du composant Acier
Couleur du composant Galvanisé

Assistance technique