Poignées coniques tournantes (K0170)

Poignées coniques tournantes (K0170)
· Poignées pour volants et manivelles

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Montage : Dévissage de l’axe de la poignée

· Différentes dimensions de filetage

· polissage haute brillance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0170.105007
K0170.1105007
K0170.1206008
K0170.1208009
K0170.1310011
K0170.206008
K0170.208009
K0170.310011
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur de poignée
(mm)
Matériau du composant Couleur du composant Taille D1=Diamètre extérieur
(mm)
D9
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
L7
(mm)
SW
(mm)

4.90 €

1 4 jours M551AcierGalvanisé117157513

12.93 €

1 4 jours M551Acier inoxydablebrillant117157513

12.85 €

1 4 jours M668Acier inoxydablebrillant223188616

12.85 €

1 4 jours M868Acier inoxydablebrillant223189616

13.17 €

1 4 jours M1077Acier inoxydablebrillant3282111719

5.32 €

1 4 jours M668AcierGalvanisé223188616

5.47 €

1 4 jours M868AcierGalvanisé223189616

6.80 €

1 4 jours M1077AcierGalvanisé3282111719

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermodurcissable Couleur principale finition polie noire

Assistance technique