Poignées coniques tournantes ovales (K0651)

Poignées coniques tournantes ovales (K0651)
· Poignées pour volants pleins avec poignée tournante (K0164)

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Différentes dimensions de filetage

· polissage haute brillance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0651.106009
K0651.1106009
K0651.1208010
K0651.208010
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur de poignée
(mm)
Matériau du composant Couleur du composant Taille D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)

8.33 €

1 4 jours M654.7AcierGalvanisé12581894.57

9.87 €

1 4 jours M654.7Acier inoxydablebrillant12581894.57

13.34 €

1 4 jours M882.2Acier inoxydablebrillant2411226105.510

11.57 €

1 4 jours M882.2AcierGalvanisé2411226105.510

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermodurcissable Couleur principale finition polie noire

Assistance technique