Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1202.20518 |
K1202.20618 |
K1202.20823 |
K1202.20828 |
K1202.21028 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Longueur de la poignée H (mm) | Taille | D1=Diamètre extérieur (mm) | D4 (mm) | L2 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | 4 jours | M5 | 40 | 1 | 18 | 15 | 16 | 7.5 | ||
2.12 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | 1 | 18 | 15 | 16 | 9 | ||
2.70 € | 1 | 4 jours | M8 | 65 | 2 | 23 | 19 | 24 | 12 | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | M8 | 90 | 3 | 28 | 22 | 32 | 12 | ||
3.71 € | 1 | 4 jours | M10 | 90 | 3 | 28 | 22 | 32 | 15 |
Loading...
Matériau principal | Thermodurcissable | Couleur principale | finition polie noire | Matériau du composant | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant | passivé-bleu | Forme | E |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M
Longueur de la poignée H(mm)
Taille
D1=Diamètre extérieur(mm)
D4(mm)
L2(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles