Plaques de pieds de nivellement, forme B (K0425)

Plaques de pieds de nivellement, forme B (K0425)
· Composants pour l'assemblage d'un pied réglable

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· Chaque embase peut être combinée avec chaque type de broche

· La plaque antidérapante absorbe les vibrations et empêche un glissement du pied réglable

· Matériau : embase en zinc injecté haute pression ou Inox 1.4305

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0425.20601
K0425.20602
K0425.20801
K0425.20802
K0425.21001
K0425.21002
K0425.21201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal D=diamètre de la plaque
(mm)
Capacité de charge maximale
(kN)

11.20 €

1 4 jours Zinc6035

24.21 €

1 4 jours Acier inoxydable6045

13.97 €

1 4 jours Zinc8035

33.86 €

1 4 jours Acier inoxydable8045

19.58 €

1 4 jours Zinc10035

52.81 €

1 4 jours Acier inoxydable10045

23.63 €

1 4 jours Zinc12035

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme B H=Hauteur(mm) 20

Assistance technique