Plaques de pieds de nivellement, forme D (K0425)

Plaques de pieds de nivellement, forme D (K0425)
· Composants pour l'assemblage d'un pied réglable

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· Chaque embase peut être combinée avec chaque type de broche

· La plaque antidérapante absorbe les vibrations et empêche un glissement du pied réglable

· Matériau : embase en zinc injecté haute pression ou Inox 1.4305

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0425.40801
K0425.40802
K0425.41001
K0425.41002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal A
(mm)
D=diamètre de la plaque
(mm)
Capacité de charge maximale
(kN)

17.25 €

1 4 jours Zinc558035

37.20 €

1 4 jours Acier inoxydable558045

21.84 €

1 4 jours Zinc7410035

56.11 €

1 4 jours Acier inoxydable7410045

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme D H=Hauteur(mm) 20

Assistance technique