Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0423.4080 |
K0423.4100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | D=diamètre de la plaque (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.51 € | 1 | 4 jours | 55 | 80 | ||
9.04 € | 1 | 4 jours | 74 | 100 |
Loading...
Matériau principal | Thermoplastique | Couleur principale | Noir | Forme | D |
---|---|---|---|---|---|
H=Hauteur(mm) | 20 | Capacité de charge maximale(kN) | 12 |
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
D=diamètre de la plaque(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles