Plaques de pieds de nivellement, plastique, forme F (K0423)

Plaques de pieds de nivellement, plastique, forme F (K0423)
· Composants pour l'assemblage d'un pied réglable

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· Chaque embase peut être combinée avec chaque type de broche

· La plaque antidérapante absorbe les vibrations et empêche un glissement du pied réglable

· Matériau : acier ou Inox 1.4305

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0423.6080
K0423.6100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
D=diamètre de la plaque
(mm)

4.82 €

1 4 jours 5580

9.04 €

1 4 jours 74100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Couleur principale Noir Forme F
H=Hauteur(mm) 20 Capacité de charge maximale(kN) 12

Assistance technique