Plaques de pieds de nivellement, plastique, usage intensif, forme C (K0424)

Plaques de pieds de nivellement, plastique, usage intensif, forme C (K0424)
· Composants pour l'assemblage d'un pied réglable

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· Chaque embase peut être combinée avec chaque type de broche

· La plaque antidérapante absorbe les vibrations et empêche un glissement du pied réglable

· Forme C sans trou de fixation (obturé) sans plaque antidérapante

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0424.31251
K0424.31751
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
D=diamètre de la plaque
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Capacité de charge maximale
(kN)

12.34 €

1 4 jours 961254418

24.82 €

1 4 jours 1351754525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Couleur principale Noir Forme C

Assistance technique