Plaques de pieds de nivellement, base en caoutchouc, acier ou acier inoxydable (K0673)

Plaques de pieds de nivellement, base en caoutchouc, acier ou acier inoxydable (K0673)
· Composants pour l'assemblage d'un pied réglable

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· Chaque embase peut être combinée avec chaque type de broche

· Matériau : embase en acier ou Inox 1.4301

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0673.10801
K0673.10802
K0673.11001
K0673.11002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal D=diamètre de la plaque
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Capacité de charge maximale
(kN)

8.76 €

1 4 jours Acier80178.5

12.54 €

1 4 jours Acier inoxydable80178.5

11.93 €

1 4 jours Acier1001920

19.42 €

1 4 jours Acier inoxydable1001920

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Caoutchouc

Assistance technique