Pieds de machine avec absorption des vibrations (K0670)

Pieds de machine avec absorption des vibrations (K0670)
· Composants pour l'assemblage d'un pied articulé

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· L'amortisseur absorbe les vibrations et prévient tout glissement du pied articulé

· Plage de température -30 °C jusqu'à +70 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0670.036
K0670.046
K0670.056
K0670.074
K0670.1036
K0670.1046
K0670.1056
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corde acier D=diamètre de la plaque
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Capacité de charge maximale
(kN)

7.82 €

1 4 jours Acier-3630.55.5150.212

11.97 €

1 4 jours Acier-4640.56.6170.435

15.44 €

1 4 jours Acier-56509190.705

23.17 €

1 4 jours Acier-74689211.372

10.44 €

1 4 jours Acier inoxydable1.44043630.55.5150.212

17.33 €

1 4 jours Acier inoxydable1.44044640.56.6170.435

20.62 €

1 4 jours Acier inoxydable1.440456509190.705

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Polyuréthanne H1 (par 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)(mm) 4 / 2.8 / 1.9

Assistance technique