Plaques de pieds pivotants, allongées, zinc coulé, forme C (K0417)

Plaques de pieds pivotants, allongées, zinc coulé, forme C (K0417)
· Composants pour l'assemblage d'un pied articulé

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· Chaque embase peut être combinée avec chaque type de broche ou de rotule

· La plaque antidérapante absorbe les vibrations et empêche un glissement du pied articulé

· Fixation au sol à l'aide de brides de fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0417.30801

Référence pièce
K0417.30801
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.56 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Zinc Forme C D=diamètre de la plaque(mm) 80
H=Hauteur(mm) 18 Capacité de charge maximale(kN) 30

Vous vous trouvez sur la page de Plaques de pieds pivotants, allongées, zinc coulé, forme C (K0417), le numéro d'article est le suivant: K0417.30801.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0417.30801.

Assistance technique