Plaques de pieds pivotants, plastique, forme B (K0415)

Plaques de pieds pivotants, plastique, forme B (K0415)
· Composants pour l'assemblage d'un pied articulé

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· Chaque embase peut être combinée avec chaque type de broche ou de rotule

· La plaque antidérapante absorbe les vibrations et empêche un glissement du pied articulé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0415.2030
K0415.2040
K0415.2045
K0415.2050
K0415.2060
K0415.2080
K0415.2100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre de la plaque
(mm)
Capacité de charge maximale
(kN)

2.37 €

1 4 jours 305

2.84 €

1 4 jours 409

3.06 €

1 4 jours 459

3.30 €

1 4 jours 509

3.55 €

1 4 jours 609

4.51 €

1 4 jours 809

8.66 €

1 4 jours 1009

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Couleur principale Noir Forme B
H=Hauteur(mm) 20

Assistance technique