Plaques de pieds pivotants, plastique, forme D (K0415)

Plaques de pieds pivotants, plastique, forme D (K0415)
· Composants pour l'assemblage d'un pied articulé

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· Chaque embase peut être combinée avec chaque type de broche ou de rotule

· La plaque antidérapante absorbe les vibrations et empêche un glissement du pied articulé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0415.4080
K0415.4100
K0415.4120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
D=diamètre de la plaque
(mm)

4.51 €

1 4 jours 5580

9.04 €

1 4 jours 74100

10.70 €

1 4 jours 94120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Couleur principale Noir Forme D
H=Hauteur(mm) 20 Capacité de charge maximale(kN) 9

Assistance technique