Inscription
Configurer
  • Matériau principal
  • D=diamètre de la plaque(mm)
  • D1(mm)
  • H1 (par 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)(mm)
  • Capacité de charge maximale(kN)
  • Type
    • CAO
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Dans les 4 jours ouvrables

    Plaques de pieds pivotants avec absorption des vibrations (K0419)

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 8 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Matériau principal

    D=diamètre de la plaque

    (mm)

    D1

    (mm)

    H1 (par 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)

    (mm)

    Capacité de charge maximale

    (kN)

    Quantité minimale de commande
    Zinc
    40
    30.5
    7 / 5.9 / 4.8
    0.062
    1 pièces
    Acier inoxydable
    40
    30.5
    7 / 5.8 / 4.9
    0.212
    1 pièces
    Zinc
    50
    40.5
    7 / 5.9 / 4.8
    0.212
    1 pièces
    Acier inoxydable
    50
    40.5
    7 / 5.8 / 4.9
    0.435
    1 pièces
    Zinc
    60
    50
    7 / 5.9 / 4.8
    0.433
    1 pièces
    Acier inoxydable
    60
    50
    7 / 5.8 / 4.9
    0.705
    1 pièces
    Zinc
    80
    68
    7 / 5.9 / 4.8
    0.614
    1 pièces
    Acier inoxydable
    80
    68
    7 / 5.8 / 4.9
    1.372
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    11.89 €
    ( 14.15 € )
    4 jours ouvrables
    22.15 €
    ( 26.36 € )
    4 jours ouvrables
    14.47 €
    ( 17.22 € )
    4 jours ouvrables
    29.10 €
    ( 34.63 € )
    4 jours ouvrables
    16.49 €
    ( 19.62 € )
    4 jours ouvrables
    37.02 €
    ( 44.05 € )
    4 jours ouvrables
    21.79 €
    ( 25.93 € )
    4 jours ouvrables
    58.57 €
    ( 69.70 € )
    4 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    · Composants pour l'assemblage d'un pied articulé

    · Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

    · Chaque embase peut être combinée avec chaque type de broche ou de rotule

    · L'amortisseur absorbe les vibrations et prévient tout glissement du pied articulé

    · Plage de température -30 °C jusqu'à +70 °C