Plaques de pieds pivotants, forme A (K0416)

Plaques de pieds pivotants, forme A (K0416)
· Composants pour l'assemblage d'un pied articulé

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· Chaque embase peut être combinée avec chaque type de broche ou de rotule

· La plaque antidérapante absorbe les vibrations et empêche un glissement du pied articulé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0416.10301
K0416.10302
K0416.10401
K0416.10402
K0416.10451
K0416.10452
K0416.10501
K0416.10502
K0416.10601
K0416.10602
K0416.10801
K0416.10802
K0416.11001
K0416.11002
K0416.11201
K0416.11202
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal D=diamètre de la plaque
(mm)
Capacité de charge maximale
(kN)

5.29 €

1 4 jours Zinc3020

10.78 €

1 4 jours Acier inoxydable3020

6.05 €

1 4 jours Zinc4030

11.96 €

1 4 jours Acier inoxydable4030

7.13 €

1 4 jours Zinc4530

13.64 €

1 4 jours Acier inoxydable4530

7.13 €

1 4 jours Zinc5030

15.90 €

1 4 jours Acier inoxydable5035

8.41 €

1 4 jours Zinc6030

20.26 €

1 4 jours Acier inoxydable6035

11.42 €

1 4 jours Zinc8030

32.36 €

1 4 jours Acier inoxydable8035

15.51 €

1 4 jours Zinc10035

49.77 €

1 4 jours Acier inoxydable10040

17.10 €

1 4 jours Zinc12035

64.73 €

1 4 jours Acier inoxydable12040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme A H=Hauteur(mm) 18

Assistance technique