Aimants à pot profond SmCo, forme B (K0551)

Aimants à pot profond SmCo, forme B (K0551)
· Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations

· Plage de température jusqu'à 200 °C

· Système blindé

· Hauteur pouvant être réduite par le client

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0551.02
K0551.04
K0551.06
K0551.08
K0551.10
K0551.12
K0551.14
K0551.16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D1=Filetage Espace jusqu’au mur de fer
(mm)
H=Hauteur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

5.24 €

1 4 jours 6M31.5205

5.92 €

1 4 jours 8M31.5205

7.11 €

1 4 jours 10M42207

9.07 €

1 4 jours 13M42.5207

12.41 €

1 4 jours 16M43258

17.97 €

1 4 jours 20M64256

37.46 €

1 4 jours 25M65358

67.54 €

1 4 jours 32M66406

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant samarium-cobalt Matériau du composant Laiton Composant de finition de surface rectifié
Forme B Température max.(°C) 200

Assistance technique