Aimants à pot profond avec face magnétique usinable NdFeB (K1403)

Aimants à pot profond avec face magnétique usinable NdFeB (K1403)
· Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations

· Plage de température jusqu'à 150 °C

· Montage : emmanchage, vissage ou collage

· Système blindé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1403.06
K1403.08
K1403.10
K1403.13
K1403.16
K1403.20
K1403.25
K1403.32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Espace jusqu’au mur de fer
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
Force magnétique à H2 maximum
(N)

3.96 €

1 4 jours 61.52010312

4.60 €

1 4 jours 81.52010329

5.59 €

1 4 jours 102208538

6.56 €

1 4 jours 132.5206566

8.38 €

1 4 jours 1632026108

11.48 €

1 4 jours 2042557235

22.32 €

1 4 jours 2553578380

36.83 €

1 4 jours 326404.510640

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant néodyme Composant de finition de surface rectifié Température max.(°C) 150

Assistance technique