Aimants à pot profond avec broche filetée NdFeB, face magnétique en caoutchouc (K1397)

Aimants à pot profond avec broche filetée NdFeB, face magnétique en caoutchouc (K1397)
· Protection pour les surfaces fragiles

· Utilisable comme butée

· Domaines d'application : construction de machines, d'installations et de dispositifs

· Plage de température jusqu'à 80 °C

· Système blindé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1397.1306
K1397.1608
K1397.2010
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D1=Filetage H=Hauteur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
SW
(mm)

14.27 €

1 4 jours 13M6161011

17.14 €

1 4 jours 16M8181213

21.06 €

1 4 jours 20M10201417

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant néodyme Matériau du composant Caoutchouc Température max.(°C) 80

Assistance technique