Aimants bruts, forme B avec trou, disque NdFeB, forme (K1405) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Aimants bruts, forme B avec trou, disque NdFeB, forme (K1405)
· Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations

· Plage de température jusqu'à 80 °C

· Montage : emmanchage, vissage ou collage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1405.32
K1405.38
K1405.48
K1405.56
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
D1=Trou de fixation
(mm)
H
(mm)

7.07 €

1 4 jours 4232 ±0.110.5 ±0.12 ±0.1

12.11 €

1 4 jours 11038 ±0.112 ±0.14 ±0.1

18.88 €

1 4 jours 16548 ±0.215 ±0.15 ±0.1

31.84 €

1 4 jours 23056 ±0.215 ±0.16 ±0.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant néodyme Corps de finition de surface Galvanisé Forme B
Température max.(°C) 80 Couple de serrage max.(Nm) 3

Assistance technique