Aimants à pot peu profond, ferrite dure (K0548)

Aimants à pot peu profond, ferrite dure (K0548)
· Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations

· Plage de température jusqu'à 200 °C

· Montage : emmanchage ou collage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0548.01
K0548.02
K0548.03
K0548.04
K0548.05
K0548.06
K0548.07
K0548.08
K0548.09
K0548.10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
H=Hauteur
(mm)

1.41 €

1 4 jours 410 ±0.154.5

1.54 €

1 4 jours 1013 ±0.154.5

1.85 €

1 4 jours 1816 ±0.154.5

2.23 €

1 4 jours 3020 ±0.156

2.46 €

1 4 jours 4025 ±0.157

2.65 €

1 4 jours 8032 ±0.207

3.59 €

1 4 jours 12540 ±0.208

4.54 €

1 4 jours 22050 ±0.2010

7.92 €

1 4 jours 35063 ±0.2014

15.62 €

1 4 jours 60080 ±0.2518

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant en ferrite Matériau du composant Acier Composant de finition de surface Galvanisé
Température max.(°C) 100

Assistance technique