Aimants à pot peu profond NdFeB, forme B (K0553)

Aimants à pot peu profond NdFeB, forme B (K0553)
· Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations

· Plage de température jusqu'à 80 °C

· Système blindé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0553.11
K0553.12
K0553.13
K0553.14
K0553.15
K0553.16
K0553.17
K0553.18
K0553.19
K0553.20
K0553.21
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
D1
(mm)
D2=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur totale
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

2.48 €

1 4 jours 56 ±0.156M34.511.56

2.56 €

1 4 jours 138 ±0.156M34.511.57

2.96 €

1 4 jours 2510 ±0.156M34.511.57

3.09 €

1 4 jours 6013 ±0.156M34.511.56

3.60 €

1 4 jours 9516 ±0.156M44.511.57

6.08 €

1 4 jours 14020 ±0.158M46139

9.06 €

1 4 jours 20025 ±0.158M47149

12.22 €

1 4 jours 35032 ±0.2010M5715.510

16.66 €

1 4 jours -40 ±0.210M681813

25.53 €

1 4 jours -47 ±0.212M69.220.513

29.28 €

1 4 jours -50 ±0.215M8102213

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant néodyme Matériau du composant Acier Composant de finition de surface Galvanisé
Forme B Température max.(°C) 80

Assistance technique