Aimants à pot peu profond SmCo, forme A (K0550) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Aimants à pot peu profond SmCo, forme A (K0550)
· Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations

· Plage de température jusqu'à 200 °C

· Système blindé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0550.01
K0550.02
K0550.03
K0550.04
K0550.05
K0550.06
K0550.07
K0550.08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
H=Hauteur
(mm)

2.59 €

1 4 jours 56 ±0.154.5

2.70 €

1 4 jours 118 ±0.154.5

4.28 €

1 4 jours 2010 ±0.154.5

4.92 €

1 4 jours 4013 ±0.154.5

6.38 €

1 4 jours 6016 ±0.154.5

9.51 €

1 4 jours 9020 ±0.156

14.32 €

1 4 jours 15025 ±0.157

23.35 €

1 4 jours 22032 ±0.207

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant samarium-cobalt Matériau du composant Acier Composant de finition de surface Galvanisé
Forme A Température max.(°C) 200

Assistance technique