Aimants à pot peu profond avec trou à fraiser, ferrite dure (K0555)

Aimants à pot peu profond avec trou à fraiser, ferrite dure (K0555)
· Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations

· Plage de température jusqu'à 200 °C

· Système blindé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0555.01
K0555.02
K0555.03
K0555.04
K0555.05
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
D1=Trou de fixation
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)

2.50 €

1 4 jours 1416 ±0.153.3±0.274.5

2.61 €

1 4 jours 2720 ±0.154.2±0.296

2.81 €

1 4 jours 3625 ±0.155.5±0.2117

3.04 €

1 4 jours 7232 ±0.205.5±0.2117

3.97 €

1 4 jours 9040 ±0.205.5±0.2118

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant en ferrite Matériau du composant Acier Composant de finition de surface Galvanisé
Température max.(°C) 200

Assistance technique