Aimants à pot peu profond avec trou à fraiser, NdFeB (K1393)

Aimants à pot peu profond avec trou à fraiser, NdFeB (K1393)
· Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations

· Plage de température jusqu'à 80 °C

· Adhérence élevée

· Système blindé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1393.13
K1393.16
K1393.20
K1393.25
K1393.32
K1393.40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D1=Trou de fixation
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)

3.42 €

1 4 jours 133.56.64.5

3.92 €

1 4 jours 163.56.64.5

5.30 €

1 4 jours 204.596

6.99 €

1 4 jours 254.597

10.89 €

1 4 jours 325.5117

15.73 €

1 4 jours 405.510.68

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant néodyme Matériau du composant Acier Composant de finition de surface Galvanisé
Forme D Température max.(°C) 80

Assistance technique