Aimants à pot peu profond avec filetage intérieur, ferrite dure (K1394)

Aimants à pot peu profond avec filetage intérieur, ferrite dure (K1394)
· Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations

· Plage de température jusqu'à 200 °C

· Système blindé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1394.2504
K1394.3204
K1394.4004
K1394.5006
K1394.5008
K1394.6308
K1394.8008
K1394.8010
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D1=Trou de fixation
(mm)
H=Hauteur
(mm)

3.15 €

1 4 jours 25 ±0.15M47

3.42 €

1 4 jours 32 ±0.2M47

4.45 €

1 4 jours 40 ±0.2M48

5.46 €

1 4 jours 50 ±0.2M610

6.01 €

1 4 jours 50 ±0.2M810

10.02 €

1 4 jours 63 ±0.20M814

16.24 €

1 4 jours 80 ±0.25M818

16.55 €

1 4 jours 80 ±0.25M1018

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant en ferrite Matériau du composant Acier Composant de finition de surface Galvanisé
Température max.(°C) 200

Assistance technique