Sauterelles verticales à loquet, avec plaque d’appui (K1265)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1265.02200
K1265.04500
K1265.07000
K1265.12200
K1265.14500
K1265.17000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Matériau du corps Corps de finition de surface F1=Force de traction
(N)
Course de serrage L2
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
B5
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
L1=longueur de filetage
(mm)
L3
(mm)

20.73 €

1 4 jours 100AcierGalvanisé2200382613414.325.4352213.525.344.45512.281

27.09 €

1 4 jours 150AcierGalvanisé45005033.319.17.120.638.14025.41737.165.665.420.3121.5

44.26 €

1 4 jours 200Aciergalvanisé90006347.631.89.527545336.53048.788.785.529.4132.4

42.38 €

1 4 jours 100Acier inoxydablebrillant2200382613414.325.4352213.525.344.45512.281

59.81 €

1 4 jours 150Acier inoxydablebrillant45005033.319.17.120.638.14025.41737.165.665.420.3121.5

105.41 €

1 4 jours 200Acier inoxydablebrillant90006347.631.89.527545336.53048.788.79229.4132.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Composant de finition de surface résistant à l’huile Couleur du composant rouge

Assistance technique