Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0065.0075 |
K0065.0250 |
K0065.0350 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force manuelle FH (N) | Angle d’ouverture du bras de maintien | Force de maintien F1 (N) | Force de serrage F3 (N) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M=broche de serrage | Numéro de commande pour équerre de fixation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.65 € | 1 | 4 jours | 190 | 90° | 750 | 350 - 600 | 16 | 26 | 5 | 24 | 34 | 16 | 9.5 | 4.4 | 93 | 52 | 22 | 7 | M5x35 | 05880-02 | ||
40.00 € | 1 | 4 jours | 190 | 85° | 2500 | 850 - 1200 | 19 | 35 | 8 | 32 | 47 | 30 | 21.5 | 7.1 | 176 | 74 | 32 | 20 | M8x60 | 05880-04 | ||
50.38 € | 1 | 4 jours | 230 | 90° | 3500 | 950 - 1400 | 32 | 50 | 9 | 45 | 64 | 42 | 25.5 | 8.3 | 220 | 116 | 59 | 13 | M10x80 | 05880-06 |
Loading...
Matériau du corps | Acier | Corps de finition de surface | galvanisé et passivé | Matériau du composant | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant | Orange | Angle d’ouverture de la poignée | 80° |
Configurer
Propriétés de base
Force manuelle FH(N)
Angle d’ouverture du bras de maintien
Force de maintien F1(N)
Force de serrage F3(N)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
B(mm)
B1(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M=broche de serrage
Numéro de commande pour équerre de fixation
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles