Sauterelles verticales à usage intensif et broche de serrage fixe (K1250)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1250.007000
K1250.012000
K1250.014000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Angle d’ouverture du bras de maintien Force de maintien F1
(N)
Force de serrage F3
(N)
A1
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C4
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
M
(mm)

107.50 €

1 4 jours 300205°700014004525201049.51070305024310551.1M10x80

132.55 €

1 4 jours 500195°1200014005025241256.51285306327912461.1M12x100

188.46 €

1 4 jours 500195°1400018506340321667.516108387832515875M16x150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Corps de finition de surface trempé et passivé Matériau du composant Plastique
Couleur du composant rouge Version 2 pied vertical Angle d’ouverture de la poignée 130°

Assistance technique