Sauterelles verticales à usage intensif et broche de serrage fixe (K1253)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1253.012000
K1253.014000
K1253.06000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Angle d’ouverture de la poignée Angle d’ouverture du bras de maintien Force de maintien F1
(N)
Force de serrage F3
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
B5
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
M
(mm)

140.20 €

1 4 jours 500125°180°120001400305010608812658308.3252146.261.1M12x100

213.47 €

1 4 jours 500130°195°14000185040631275105168753810.3295185.2575M16x150

101.33 €

1 4 jours 300120°180°60001200254510506710548308.3221127.251.1M12x100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Corps de finition de surface trempé et passivé Matériau du composant Plastique
Couleur du composant rouge Version 2 pied horizontal

Assistance technique