Sauterelles verticales à pied coudé et bras de maintien complet (K1437)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1437.03600

Référence pièce
K1437.03600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

27.55 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Force manuelle FH(N) 100 Matériau du corps Acier Corps de finition de surface Galvanisé
Matériau du composant Plastique Couleur du composant rouge Angle d’ouverture de la poignée 67°
Angle d’ouverture du bras de maintien 106° F2=Force de maintien(N) 3600 Force de maintien F1(N) 2000
Force de serrage F3(N) 900 Force de serrage F4(N) 1800 A(mm) 35
A1(mm) 51 A2(mm) 8 A3(mm) 16
B(mm) 35 B1(mm) 51 B3(mm) 6
B5(mm) 3 C(mm) 82 C1(mm) 19
C3(mm) 16 D(mm) 6.8 E(mm) 31
H(mm) 244 L=Longueur(mm) 143 L1(mm) 93
M(mm) M8x60

Vous vous trouvez sur la page de Sauterelles verticales à pied coudé et bras de maintien complet (K1437), le numéro d'article est le suivant: K1437.03600.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1437.03600.

Assistance technique