Sauterelles verticales à pied plat et broche de serrage réglable (K0058)

Sauterelles verticales à pied plat et broche de serrage réglable (K0058)
· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· L'angle d'ouverture du bras de maintien ou de la poignée peut être réduit ou agrandi

· Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0058.0075
K0058.0075N
K0058.0100
K0058.0150
K0058.0150N
K0058.0200
K0058.0250
K0058.0250N
K0058.0300
K0058.0350
K0058.0450
K0058.0550
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Matériau du corps Angle d’ouverture (position de la poignée 1) Angle d’ouverture (position de la poignée 2) Angle d’ouverture (retrait de la goupille de butée de la poignée) Angle d’ouverture (position du bras de maintien 1) Angle d’ouverture (position du bras de maintien 2) Angle d’ouverture (retrait de la goupille de butée du bras de maintien) F2=Force de maintien
(N)
Force de maintien F1
(N)
Force de serrage F3
(N)
Force de serrage F4
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=broche de serrage Numéro de commande pour équerre de fixation

13.35 €

1 4 jours 80Acier90°-100°130°-160°110070050075016255-24345.5-1694.4945732M5x3505880-02

33.66 €

1 4 jours 80Acier inoxydable90°-100°130°-160°110070050075016255-24345.5-1694.4945732M5x35-

13.19 €

1 4 jours 80Acier65°-105°95°-185°1000700500800162961424345.517.5229.54.8986738M5x35-

15.17 €

1 4 jours 120Acier75°-110°95°-185°16501350800105012.7277-27386.4-23115.11217043M6x5005880-02

43.25 €

1 4 jours 120Acier inoxydable75°-110°95°-185°16501350800105012.7277-27386.4-23115.11217043M6x50-

16.92 €

1 4 jours 100Acier70°-95°105°-175°2200100095013501935812.727426.3253012.75.51357944M6x50-

23.48 €

1 4 jours 190Acier70°85°100°95°125°160°28001000900170019358-32478.8-3217.57.117511075M8x6005880-04

60.48 €

1 4 jours 190Acier inoxydable70°85°100°95°125°160°28001000900170019358-32478.8-3217.57.117511075M8x60-

28.23 €

1 4 jours 130Acier65°-90°105°-160°370020009001850254391934.5538.8-34198186143100M8x60-

31.45 €

1 4 jours 230Acier70°80°110°90°120°180°450022001400300032509-456410.6-43228.322014595M10x8005880-06

40.00 €

1 4 jours 260Acier70°85°110°90°125°180°7000320014003000325310-456412.7-51258.7228177124M12x10005880-06

53.66 €

1 4 jours 290Acier65°80°110°90°120°180°8000300018003900517612.5-709516.5-843212.3312232156M16x150-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps de finition de surface galvanisé et passivé Matériau du composant Plastique Couleur du composant Orange

Assistance technique