Sauterelles verticales à pied plat et broche de serrage réglable (K0662)

Sauterelles verticales à pied plat et broche de serrage réglable (K0662)
· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· Stabilité optimale grâce au bras de serrage conique avec profil en U

· Forme compacte – idéale pour les espaces réduits

· Poignée ergonomique et facile à utiliser

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0662.005000
K0662.005001
K0662.005003
K0662.006000
K0662.006001
K0662.006003
K0662.008000
K0662.008001
K0662.008003
K0662.010000
K0662.010001
K0662.010003
K0662.012000
K0662.012001
K0662.012003
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Couleur du composant Angle d’ouverture (position de la poignée 1) Angle d’ouverture (position de la poignée 2) Angle d’ouverture (retrait de la goupille de butée de la poignée) Angle d’ouverture (position du bras de maintien 1) Angle d’ouverture (position du bras de maintien 2) Angle d’ouverture (retrait de la goupille de butée du bras de maintien) Force de maintien F1
(N)
Force de maintien F2
(N)
Force de serrage F3
(N)
Force de serrage F4
(N)
disposition des trous A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=broche de serrage

15.15 €

1 4 jours 100RAL 7021 gris noir64°-83°100°-147°7501050620750216254.514243313.29.222222.5184.5107.465.635M5x25

15.15 €

1 4 jours 100RAL 5002 outremer64°-83°100°-147°7501050620750216254.514243313.29.222222.5184.5107.465.635M5x25

15.15 €

1 4 jours 100RAL 3020 rouge64°-83°100°-147°7501050620750216254.514243313.29.222222.5184.5107.465.635M5x25

22.48 €

1 4 jours 160RAL 7021 gris noir46°56°83°56°83°152°13501650920105031429712273817.512.5-2.543.524.95.5156.386.553M6x35

22.48 €

1 4 jours 160RAL 5002 outremer46°56°83°56°83°152°13501650920105031429712273817.512.5-2.543.524.95.5156.386.553M6x35

22.48 €

1 4 jours 160RAL 3020 rouge46°56°83°56°83°152°13501650920105031429712273817.512.5-2.543.524.95.5156.386.553M6x35

31.44 €

1 4 jours 190RAL 7021 gris noir26°61°86°13°93°158°20002800940135032139919324520.615.6-2.541.532.76.8184.210762M8x45

31.44 €

1 4 jours 190RAL 5002 outremer26°61°86°13°93°158°20002800940135032139919324520.615.6-2.541.532.76.8184.210762M8x45

31.44 €

1 4 jours 190RAL 3020 rouge26°61°86°13°93°158°20002800940135032139919324520.615.6-2.541.532.76.8184.210762M8x45

49.15 €

1 4 jours 250RAL 7021 gris noir19°59°91°97°176°250045001500280043250827456425.518.5383.54738.79223.915395M10x55

49.15 €

1 4 jours 250RAL 5002 outremer19°59°91°97°176°250045001500280043250827456425.518.5383.54738.79223.915395M10x55

49.15 €

1 4 jours 250RAL 3020 rouge19°59°91°97°176°250045001500280043250827456425.518.5383.54738.79223.915395M10x55

51.15 €

1 4 jours 280RAL 7021 gris noir24°60°91°11°88°164°30005500140028005325310.5-45632821-3.54746.78.8242.4173.5113.5M12x70

51.15 €

1 4 jours 280RAL 5002 outremer24°60°91°11°88°164°30005500140028005325310.5-45632821-3.54746.78.8242.4173.5113.5M12x70

51.15 €

1 4 jours 280RAL 3020 rouge24°60°91°11°88°164°30005500140028005325310.5-45632821-3.54746.78.8242.4173.5113.5M12x70

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Corps de finition de surface nitrocarburé et oxydé Matériau du composant Polyamide

Assistance technique