Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0061.0250 |
K0061.0300 |
K0061.0350 |
K0061.0450 |
K0061.0550 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force manuelle FH (N) | Angle d’ouverture (position de la poignée 1) | Angle d’ouverture (position de la poignée 2) | Angle d’ouverture (retrait de la goupille de butée de la poignée) | Angle d’ouverture (position du bras de maintien 1) | Angle d’ouverture (position du bras de maintien 2) | Angle d’ouverture (retrait de la goupille de butée du bras de maintien) | Force de maintien F1 (N) | Force de maintien F2 (N) | Force de serrage F3 (N) | Force de serrage F4 (N) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B3 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | C3 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | E (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M=broche de serrage | Numéro de commande pour équerre de fixation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.48 € | 1 | 4 jours | 190 | 70° | 85° | 100° | 95° | 125° | 160° | 1000 | 2800 | 900 | 1700 | 19 | 35 | 8 | - | 32 | 47 | 6 | 31 | 17.5 | 17.5 | 7.1 | 8.3 | 24 | 175 | 112 | 77 | M8x60 | 05880-04 | ||
28.23 € | 1 | 4 jours | 130 | 65° | - | 90° | 105° | - | 160° | 2000 | 3700 | 900 | 1850 | 25 | 43 | 9 | 19 | 34.5 | 52 | 6 | 34 | 19 | 17.5 | 8 | 8.3 | 24 | 186 | 143 | 100 | M8x60 | - | ||
31.45 € | 1 | 4 jours | 230 | 70° | 80° | 110° | 90° | 120° | 180° | 2200 | 4500 | 1400 | 3000 | 32 | 50 | 9 | - | 45 | 64 | 8 | 42 | 22 | 22 | 8.3 | 10.3 | 30 | 220 | 149 | 99 | M10x80 | 05880-06 | ||
40.00 € | 1 | 4 jours | 260 | 70° | 85° | 110° | 90° | 125° | 180° | 3200 | 7000 | 1400 | 3000 | 32 | 53 | 10 | - | 45 | 64 | 10 | 51 | 25 | 26 | 8.7 | 12.3 | 32 | 228 | 180 | 127 | M12x100 | 05880-06 | ||
53.66 € | 1 | 4 jours | 290 | 65° | 80° | 110° | 90° | 120° | 180° | 3000 | 8000 | 1800 | 3900 | 51 | 76 | 12.5 | - | 70 | 95 | 10 | 84 | 32 | 32 | 12.3 | 16.3 | 35 | 312 | 236 | 160 | M16x150 | - |
Loading...
Matériau du corps | Acier | Corps de finition de surface | galvanisé et passivé | Matériau du composant | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant | Orange |
Configurer
Propriétés de base
Force manuelle FH(N)
Angle d’ouverture (position de la poignée 1)
Angle d’ouverture (position de la poignée 2)
Angle d’ouverture (retrait de la goupille de butée de la poignée)
Angle d’ouverture (position du bras de maintien 1)
Angle d’ouverture (position du bras de maintien 2)
Angle d’ouverture (retrait de la goupille de butée du bras de maintien)
Force de maintien F1(N)
Force de maintien F2(N)
Force de serrage F3(N)
Force de serrage F4(N)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
B(mm)
B1(mm)
B3(mm)
C(mm)
C1(mm)
C3(mm)
D(mm)
D1(mm)
E(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
M=broche de serrage
Numéro de commande pour équerre de fixation
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles